igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス 動力ケーブル CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、特に耐摩耗性と耐屈曲性に優れたイグプレン混合材<br />2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 <br />3. 導電性ゴム <br />4. 導電性ゴム周囲に押し出し成形のEPM絶縁体 <br />5. 特に耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組導体
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
3 から 1
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. 高圧押し出し成形、特に耐摩耗性と耐屈曲性に優れたイグプレン混合材<br />2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 <br />3. 導電性ゴム <br />4. 導電性ゴム周囲に押し出し成形のEPM絶縁体 <br />5. 特に耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組導体
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • 非常に高い電圧・出力に対応
  • 外被: イグプレン
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性(EN 60811-2-1準拠)
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1Cx25/16)S