ロングストローク用エナジーチェーンシステム

「スライド走行」取付ガイドをダウンロード

組立マニュアル

長旅におすすめのエナジーチェーン

NEW: ドライブチェーン

ドライブチェーン

NEW: ロールEチェーン P4HD.56R

P4HD.56R ロールeチェーン

NEW:iSetコンプリート・ソリューション

ロングストローク向けのコンプリートシステム

E4.1型

E4.1 エナジーチェーン
  • 内側の高さ30-800mm
  • 厳しい用途に最適
  • 横方向の安定性を最適化するアンダーカット設計
  • 素早く組み立てられるアウターリンクとインナーリンク

E4/4HDシリーズ

E4/4HD エナジーチェーン
  • インナーハイト56-80mm
  • 高い安定性
  • ヘビーデューティ用途に最適
  • 各リンクにクロスバー付き

P4.1シリーズ

P4.1 エナジーチェーン
  • 内側の高さ56-80mm
  • 最大800m以上の走行
  • 最高速度>5m/s
  • インテリジェントな摩耗モニタリングが可能

P4シリーズ

P4 ロールeチェーン
  • インナーハイト32-42mm
  • 最大走行距離800m以上
  • 最高速度>10m/s
  • 充填重量最大7kg/m

ロールeチェーン

& EC.I.
  • 内側の高さ32-80mm
  • 駆動力を75%削減
  • 最高速度6m/sまで可能
  • 均一な転がり抵抗

オートグライド

オートグライド エナジーチェーン
  • 内側の高さ32-80mm
  • 75%の駆動力低減
  • 最高速度6m/sまで可能
  • 均一な転がり抵抗

エネルギー・チェーン・システムはどこで使われているのか?

移動距離:615m

移動距離:615m

最高速度: 10m/s

最高速度: 10m/s

高負荷: 100kg/m

高負荷: 100kg/m

高効率: 使用電力57%削減

高効率: 使用電力57%削減

静音運転

静音運転

耐塵性

耐塵性

温度

温度

酸および薬品

酸および薬品

お探しの事例が見つからない場合

個別のお問合せ

メリットの一覧

Tušimice
  • 1,000メートル以上の長旅にも対応
  • 電気、油圧、空圧エネルギー、デジタル信号(電気または光)、液体媒体など、あらゆる媒体を並行して供給可能
  • 不要なインターフェースなし
  • 充填重量は最大100kg/m
  • Low travel noise
  • ローラーエナジーチェーンによる高いエネルギー効率
  • エナジーチェーンとケーブルで10年以上の耐用年数
  • 風、天候、汚れ、化学薬品、バルク品など、あらゆる用途に対応する堅牢性
  • ケーブルとホースの迅速な設置と後付け

システム比較

電動式ケーブルリールに代わるエナジーチェーンシステム

電動式ケーブルリールに代わるエナジーチェーンシステム

エナジーチェーンシステム v.s. バスバーシステム

エナジーチェーンシステム v.s. バスバーシステム

エナジーチェーンシステム v.s. カーテンレール式

エナジーチェーンシステム v.s. カーテンレール式

ご相談から施工まで

エンジニアリング・プロジェクトとカスタマイズ・ソリューション

エンジニアリング・プロジェクトとカスタマイズ・ソリューション

設置サービスとメンテナンスサービス

設置サービスとメンテナンスサービス

その他の長期旅行用製品

動力ケーブル CFCRANE

動力ケーブル CFCRANE

CF300.UL.D 動力ケーブル

CF300.UL.D 動力ケーブル

CFLG.LB 光ファイバーケーブル

CFLG.LB 光ファイバーケーブル

位置検出プッシュ/プル力測定用センサ EC.PP

位置検出プッシュ/プル力測定用センサ EC.PP

スチール製ガイドチャンネル

スチール製ガイドチャンネル

状態監視システム i.Sense

状態監視システム i.Sense

ハーネス組付け済みエナジーチェーン

ハーネス組付け済みエナジーチェーン

プレーンチェーン

プレーンチェーン

i.Cee Wonderbox(開発中)

"チェーンの立ち上がり","風荷重" および"長旅" 試験

ロングストロークのチェーン持ち上がり

ロングストロークのチェーン持ち上がり

ロングストローク時の風の負荷

ロングストローク時の風の負荷

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間