自動車産業の荷役ガントリー用低摩耗ローラーエナジーチェーン

連続運転において、ガントリーのローラーエナジーチェーンは、信頼性が高く、静かで、エネルギー効率に優れています。

概要

  • 何が必要だったのか: プロファイルローラーエナジーチェーンP4.32 、 オートグライドシステムと アルミガイドトラフを 装備、組み立て済み レディチェーンとして 供給 ®
  • システム 要件: 移動速度6 m/s、加速度6 m/s2での高い動力性能、耐摩耗性、高い稼働率、騒音の最小化
  • 産業: 自動車産業、工作機械
  • 顧客にとっての成功: ローラーエナジーチェーンは、連続運転におけるシステムの高い動力に容易に対応します。ローラーシステムは、耐摩耗性、信頼性、スムーズな走行性を備え、スライディングチェーンと比較して必要な駆動力が57%少なくて済みます。v 組立済みレディチェーン システムは、組立時間とコストを最小限に抑えることができた。
工場内に設置されたリニアポータルシステム。

問題点

ソリューション

産業設備の回転アーム上のケーブルキャリアがケーブルとホースを導く。
手が生産設備の部品を指している。
生産工場内のGROB製リニアポータル加工設備。
産業用軸向けのスライドと駆動ユニット付きリニアポータルです。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間