移動距離が長いと、エネルギー・チェーン・システムには常に特別な要求が課される。ある地点から、上部滑走路は下部滑走路またはグライドバー上を滑走できる必要がある。エネルギーチェーンシステムには、横方向のずれを防ぐためのガイドも必要です。ほとんどの場合、これはガイドトラフによって確保される。しかし、光学的な理由や空間的な制約から、ガイドトラフが望ましくない用途もある。オートグライドシステムは、このギャップを埋めるために1995年に開発されました。オートグライドこれらは、ガイドトラフを必要としない セルフガイドエネルギーチェーンであり、最大80メートルまで移動することができます。調達と設置のコストを節約し、例えばフォークリフトや産業用トラックのためにホールの車線を空けておくことができます。
オートスライドの利点
スチールケーブルフロアガイド
E4.1シリーズ用
屋内または屋外クレーン、電動ホイスト、保管・回収機械の電源は、これまで多くのユーザーがバスバーシステムに頼ってきました。autoglide 5は両方の長所を兼ね備えています。詳しくはホワイトペーパー"をご覧ください。 バスバーシステムに代わるロープガイド付きエネルギーチェーン?"
オンラインショップで、お客様の用途に合ったその他のエネルギーチェーンシステムをお選びください。
エネルギーチェーンコンフィギュレータで、エネルギー供給装置一式をすばやく簡単に構成できます。
基本原則や計算方法、充填ルールなど、さらに詳しい情報を掲載。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00