ローラー式エナジーチェーン - 滑走ではなく回転

STSコンテナクレーンのクレーン用P4HD.56.R e-chain。

イグスのロールeチェーンの主な特長:

  • ロールeチェーンは安全で省スペースかつ非常にメンテナンスが容易です。ケーブル長を最大50%短縮可能(フェストンシステムと比較して)
  • エネルギーチェーンの移動に必要な駆動力を37% 未満に大幅削減
  • 移動距離1,000メートル以上
  • 最大10m/sの高速度に対応
  • 汚れのあるアプリケーションでも均一な転がり抵抗

推奨されるローラー式エナジーチェーンシステム

グレーと黒のe-chain P4ケーブル保護可動チェーン。

システム P4

igusのエナジーチェーン。センサー筐体と無線マークが見える監視用ソリューション。

システム P4.1

積み重ねたガイドシステム内の複数のケーブルキャリア。

システム P4HD.1R

E4.1R_frei エナジーチェーンのジョイントを拡大表示。

システム E4.1R

STSクレーン

スタッカー用

バケットホイール式掘削機

長距離走行の試験

ローラー式エナジーチェーンに関するよくある質問(FAQ)

予測寿命の決定

igusのライフタイム計算機が、ケーブルキャリアの寿命計算と4年保証を示しています。

エナジーチェーンをリサイクルしましょう

プラスチック廃材とリサイクルマークを使ったchaingeのリサイクル。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間