チェーンフレックス 動力ケーブル CF300.UL.D 単心スピンドルケーブル

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、難燃性TPE混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
4 から 1
チェーンフレックス 動力ケーブル CF300.UL.D 単心スピンドルケーブル
1. 高圧押し出し成形、難燃性TPE混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
1. 高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
チェーンフレックス 動力ケーブル CF300.UL.D 単心スピンドルケーブル
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1Cx4.0