掘削機械&バルクハンドリング(バラ物運搬)設備向けイグス製品

バルクハンドリングシステムに適した製品

エナジーチェーン P4.1型

e-chain® P4.1

  • 走行距離800m以上
  • 充填重量は最大30 kg/m
  • 最高速度10 m/sまで可能
  • メンテナンスフリーのトライボポリマープレーンベアリングにより長寿命
エナジーチェーン 4040RHD/5050RHD型

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • 最大移動距離 1000 m 以上
  • 最大ケーブル荷重50 kg/m
  • 最高速度6 m/sまで可能
  • さまざまなローラータイプにより、用途に合わせた最適なカスタマイズが可能
i.Sense EC.P システム

24時間365日の状態監視

  • 特殊センサーによる張力とスラスト力の連続測定
  • 力を超えた場合、システムは警告を発し、必要であればスイッチを切り、結果的な損傷を防ぎます。
すぐに取付可能なエナジーチェーンシステム

すぐに接続できるエネルギー供給

  • 調達の最適化:1システム、1部品番号
  • 時間の節約:組み立て時間を95%短縮
  • 組立時間の短縮:機械停止時間の短縮
スチール製ガイドチャンネル

スチール製ガイドトラフ

  • 長い移動距離
  • 非常に安定した堅牢な構造
  • 過酷な荷重に対応
軸周回転型 RBR仕様

回転エネルギー供給

  • 回転角度540°(一平面内)
  • マルチローテーションモジュールにより、回転角900°以上
  • 最大360°/秒の回転速度
動力ケーブル CFCRANE

モーターケーブル CFCRANE

  • 最高電圧および電力用
  • 難燃性
  • 耐紫外線性
  • 耐油性
CFLG.LB 光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル CFLG.LB

  • 5 x dの高荷重用
  • 400m以上のスライディング用途(水平
  • 耐紫外線性、TPE アウタージャケット
エアホース

空気ホース

  • 耐摩耗性
  • 耐油性
  • 耐クーラント
  • ハロゲンフリー

使用事例

バラ物運搬/搬送のためのエナジーチェーンシステム(インド)

酸化アルミニウム製造の屋外貯蔵におけるエネルギーチェーン

アルミナ製造の屋外保管に使用するコンベヤシステム

670mの世界記録

バラ物運搬/搬送のためのエナジーチェーンシステム(インド)

褐炭掘削機

トゥシミツェ褐炭発電所のエナジーチェーンシステム

船舶アンローダー

シップアンローダ

タコナイト鉱山でのバルクハンドリング

タコナイト鉱山

詳細情報

スタッカー& リクレイマー

リクレーマー

エンジニアリングサービス

エンジニアリングチームのミーティング

設置サービス

専門技術者による配線作業

長い移動距離

ガイドチャンネル付きエナジーチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間