磨耗のない駆動部による極限のダイナミクスと最長の走行距離世界初のエナジーチェーンシステムは、リニアモーターを搭載し、実質的に摩耗のない駆動を実現しました。1,000m以上の長距離で、極めて高い動力性能と長い走行時間を実現します。次世代のASC(自動スタッキングクレーン)クレーン用。ドライブチェーン2.0は、標準的なエナジーチェーンシステムと比較して耐用年数が大幅に長くなっています。
電動ケーブル・リール付きタイプ。重量は約4~6トンで、恒久的に持ち運ぶ必要があり、駆動力がかかる。
イグス® ドライブチェーン付きバリエーション。e-チェーンシステム® 独自の駆動力を持つ。より高速でより長い移動距離が可能。
速度10m/s、充填重量50kg/mで、最大1,000m以上の移動が簡単にできる、長距離移動用のさまざまなエネルギー・チェーン・システムをご覧ください。
クレーンにはエナジーチェーンシステムとフレキシブルケーブルが使用されています。港湾における10,000以上のイグス® エナジーチェーンソリューションでは、耐腐食性、メンテナンスフリーの素材、長寿命により、その価値が長年にわたって証明されています。
収納スペースを50%拡大全自動クレーン・システムのエネルギー供給用に、特に省スペースなソリューションが開発された。
連続運転にも耐える信頼性ローラーエナジーチェーンは、西ヨーロッパ最大級のバルク貨物積替港で使用されています。連続運転と100mを超える移動距離にもかかわらず、巨大な船舶対陸上クレーンで問題なく機能しています。
その他のサクセスストーリー当社のエナジーチェーンおよびチェーンフレックス® ケーブルがクレーン業界でどのようにさまざまな要件に使用されているか、クレーンの種類別に分類された使用例をご覧ください。
自立式、スライド式、吊り下げ式、スタンディング式など、100,000点以上の製品を取り揃えています。
わずか数ステップで、カスタマイズされたエネルギー・チェーン・システムを構築できます。
エネルギーの連鎖は、捨てる代わりにリサイクルすることができる。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00