言語の変更 :
ケーブルトロリーでは、ケーブルがクレーンから風雨にさらされながらむき出しで吊り下げられています。ケーブル本体やトロリーは、気温の変化や屋外設置時の砂・塩分にも常にさらされます。
風の影響でケーブルが絡まりやすく、それが原因でダウンタイムが発生するケースも少なくありません。
イグスは、クレーンシステムにおいてケーブルトロリーに代わる、安全でモジュール化されたエネルギー供給ソリューションを提供しています。これにより、ケーブル長を短縮でき、ダウンタイムの回避にもつながります。
エネルギー、データ、光ファイバー、オイル、空気といった媒体を、1つのシステム内で安全に配線・配管可能です。
これまでに、1,300台を超えるSTSクレーン、6,500台以上のRTG/RMG ASCクレーンにイグスのエナジーチェーンが導入されています。

1
無料ホワイトペーパー
ケーブルトロリーと比較したプラスチック製エネルギーチェーン
このホワイトペーパーでは、以下のトピックをご覧いただけます:
エナジーチェーンシステムとケーブルトロリーを100mのシステムで比較しました:
新しいヘビーデューティーローラーチェーンは、次世代以降のコンテナクレーンに適用されるすべての要件を満たします。
より長い距離、より高い動力性能、短い負荷サイクル、故障ゼロ:これは一言で言えば、陸上コンテナクレーンメーカーがクレーンブリッジのエネルギーチェーンに求めるものです。新しいP4HD.56Rは、費用対効果を最大限に高めながら、これらの要件を満たします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00