言語の変更 :

E4/4システムは2つの分野で使用される:極めて長い移動距離と、横倒しになった状態で支持されていない用途です。有名な"、2つのチェーンリンクの間にあるリアグリップ" 、これが可能になります。圧縮力と剛性が向上し、濡れた路面や過酷な気象条件への耐性が高まります。特殊なローラーチェーンリンクにより、E4/4は長距離走行の真のスペシャリストです。また、アンダーカット設計(設けられた溝への簡単な取り付け)により、卓越したESD性能も実現しています。チェーンリンク同士が接触すると電流が流れるため、チェーンリンクは常に密着しています(注意:これは特殊導電素材イグミッド® ESDにのみ適用され、本カタログの標準シリーズには適用されません)。

内側高さ hi: 56 mm
内側幅Bi: 50 - 600 mm
曲げ半径R: 135 - 500 mm
ピッチ:91 mm

内側高さ hi: 80 mm
内側幅Bi: 50 - 600 mm
曲げ半径 R: 150 - 1000 mm
ピッチ: 91 mm

内側高さ hi: 56 mm
内側幅 Bi: 50 - 600 mm
曲げ半径R: 135 - 400 mm
ピッチ: 91 mm

内側高さ hi: 80 mm
内側幅 Bi: 50 - 600 mm
曲げ半径 R: 150 - 500 mm
ピッチ:91 mm

内側高さ hi: 56 mm
内側幅 Bi: 75 - 462 mm
曲げ半径R: 135 - 400 mm
ピッチ:91 mm

内側高さ hi: 80 mm
内側幅 Bi: 75 - 462 mm
曲げ半径R:150 - 500 mm
ピッチ: 91 mm

内側高さ hi: 32 mm
内側幅 Bi: 50 - 300 mm
曲げ半径R:100 - 300 mm
ピッチ:56 mm

内側高さ hi: 42 mm
内側幅 Bi: 50 - 300 mm
曲げ半径R: 125 - 350 mm
ピッチ:67 mm

内側高さ hi: 56 mm
内側幅Bi: 75 - 462 mm
曲げ半径R:150 - 500 mm
ピッチ:91 mm

内側高さ hi: 80 mm
内側幅Bi: 75 - 462 mm
曲げ半径R: 200 - 1000 mm
ピッチ: 91 mm

インド、パンジャブ州、バナワラ村:巨大なバケットホイール掘削機がここに立ち、運ばれてきた石炭の山を取り出し、ベルトコンベヤーでボイラーへと運ぶ。石炭は700メートルにわたってレールに沿って移動する。電源ケーブルは、イグス(® )の5050RHDシリーズ(5050RHD.30.300.S10.0)の頑丈なローラーチェーンに挿入され、飛散する石炭から守られています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00