言語の変更 :

P4.1シリーズのローラーe-チェーン® は、システムの安全性と可用性を高めます。各チェーンリンクの接続部には、揺動運動用のベアリングポイントがあります。このベアリングに、高性能ポリマー製のメンテナンスフリーすべり軸受が採用され、耐用年数が2倍以上に延びました。
システムの安全性と可用性の向上
Triple-Eクラスのような新しいコンテナ船の増加する要件を満たすためには、新しい大型のSTSクレーンを建造するか、既存のものを改造する必要があります。さらに、クレーンの可用性と信頼性に対する要求も高まっています。これは、エネルギー供給システムの設計と選択にも影響を与えます。
最新世代のe-chain® P4.1ローラー
STSクレーンの可用性と信頼性を高めるため、イグス® はe-chain® P4.1ローラーを開発しました。トライボロジー的に最適化されたすべり軸受により、各チェーンリンクは無潤滑で取り付けられます。これにより、チェーンの寿命が2倍以上に延びます。また、オプションのセンサーによって予知保全が可能になり、システムの稼働率がさらに向上します。チェーンフレックス(® )プログラムによる柔軟性の高いケーブルにより、クレーンや長い移動距離に対するフェールセーフ・ソリューションが完成します。P4.1システムは、移動距離1,000メートル以上のトロリー駆動と縦走の両方に適しています。

1
無料ホワイトペーパー
このホワイトペーパーでは、特に以下のトピックを扱います:

*記載されている実行性能データは、顧客アプリケーションの外挿と当社のテストデータを組み合わせたものです。

摩擦係数と駆動力の低減
上段走行と下段走行がオフセットされているため、プラスチックローラーは互いに転がり合うことなく、その代わりに互いに転がり合い、特にスムーズな走行が可能になります。その結果、摩擦係数が下がり、駆動力が57%削減された。

長寿命
各チェーンリンクにメンテナンスフリーの滑り軸受を装備し、エネルギーチェーンの耐用年数は2倍以上になりました。

予知保全
新型P4.1には、オプションでスマートモニタリングセンサーを装備することができます。これにより、定義された摩耗限界に達すると、イグス® i.Cee通信モジュールに信号が送信され、ローラーチェーンの予知保全が可能になります。

ローラーe-チェーン® P4.1は、現在200mの距離を最大8m/sの走行速度でテストされた。これは400mの長さに相当する。この全自動システムは、加速度と速度の面で幅広い用途を考慮している。搬送車の移動による機械的負荷に加え、環境の影響も試験されたエネルギーチェーンとケーブルに影響を及ぼさない。
エネルギーチェーンの迅速で簡単な組み立てと分解 P4.1
結合
分離

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00