イグリデュールすべり軸受の使用事例

錆のリスクがある用途

高圧洗浄機を搭載したパワードスーツ

Igus Product

Aufratech社の高圧洗浄機を搭載したパワードスーツ

バランス車椅子用すべり軸受

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は、ホス・モビリティの操作可能な車いすにおいて、迅速で穏やかなスタビライジング・サポートの拡張を可能にします。

ボートシート用ショックアブソーバー

Igus Product

うねりや高速走行でも快適な座り心地

J&M マニュファクチャリングのコールター

Igus Product

イグスの樹脂製すべり軸受は、コールターの5つの揺動ポイントすべてに使用されています。

高負荷の用途

グラブとハイダンプバケット

耕運機のヘビーデューティー用途

Igus Product

無潤滑のイグリデュール製プレーンベアリングにより、メンテナンスフリーを実現。

イグリデュール耐摩耗性インサート付きトレーラーのボール式連結装置

Igus Product

イグリデュール耐摩耗性インサート付きトレーラーのボール式連結装置

Aフレーム

プーリーモジュール

Igus Product

地下鉄道建設で深さ65メートルでの作業が可能。

揺動軸

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は、メンテナンスと潤滑を不要にします。

食品に接触する用途

デキャッパーマシン

Igus Product

ボトルキャップの開栓やねじ外しに対応する無潤滑ポリマー製ベアリング

ソーセージリンク切断機クリーンで弾力性があり、メンテナンスフリー

Igus Product

クリーン、弾力性、メンテナンスフリー:食品産業におけるポリマープレーンベアリング。

衛生的なマルチヘッド計量器

Igus Product

マルチポンド型マルチヘッドはかりに新開発のすべり軸受とリニアベアリングを採用

耐薬品性が必要な用途

ウインド・アシスト・ドライブ・システム

Igus Product

イグスのベアリング技術を採用した電動セイルにより、燃料消費を最大40%削減

水中検査

Igus Product

イグリデュールプラスチックベアリングは、水中検査ロボットのベアリングポイントを腐食やメンテナンスから守ります。

農業機械用フットペダル

Igus Product

無潤滑のプラスチック製ベアリングにより、ほこりや汚れにさらされてもスムーズなペダルの動きを実現。

ソーラー清掃ロボット用ストレージ技術

Igus Product

イグリデュールのプレーンベアリングは、太陽電池表面用半自動洗浄機TG hyLIFTにおいて、メンテナンスフリーで無潤滑のベアリングポイントを提供します。

スラリータンカー

Igus Product

堅牢なスラリータンカーは、バイオガススラリーの経済的な流通に使用される。 振り子軸には、あらゆる悪条件に耐える無潤滑ポリマーベアリングが使用されている。

トラック清掃車

Igus Product

メンテナンスフリーのポリマーベアリング

汚れの激しい環境での用途

生産機械

Igus Product

ブラシ製造機械メーカーは、イグリデュールおよびドライリンのベアリング製品がどのように使われて、どのような特性があるかを示してくれる好事例です。

クランクブラザーズ製ペダル

Igus Product

イグスのプラスチック製ベアリングは、野原や草原を走るマウンテンバイクでその威力を発揮する。

ハーベスター・モア

Igus Product

AGCO Feucht GmbH製の収穫機では、真鍮製ベアリングに代わって無潤滑のプラスチック製ベアリングが使用されています。 それ以来、何年も信頼できるものとして使われてきた。

電動カーゴバイク

Igus Product

GLEAM社製電動カーゴバイクは、チルト機構を特許取得し通常の自転車のような乗り心地を実現しています。

高速除草用の耕運機

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は、高速除草のための栽培システムに使用されています。 天候や汚れに弱い。

除草機

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は、建設機械用重機械のスムーズな動作を保証します。

農業用ローダー

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は、さまざまな場所でファームローダーに使用されている。 その仕様のおかげで、生産段階からコストと時間を節約できる。

高温環境下の用途

包装機械

Igus Product

メンテナンスフリーのイグリデュールナイフエッジローラー付き包装機

ベニヤ加工機

Igus Product

圧力下での旋回と回転 - 木工用プラスチックすべり軸受。

衛生基準の厳密な用途

マイクロプレートグリッパー用滑り軸受

Igus Product

このシンプルで費用対効果の高いハンドリング・ユニットは、AからBへサンプル・プレートを移動させるもので、ワイヤーとイグリデュール・プレーン・ベアリングのみで構成されています。

輸液ポンプ用プレーンベアリング

Igus Product

クリーンでメンテナンスフリーのプラスチック製すべり軸受が、輸液ポンプのスムーズな動きを保証します。

ヨーグルト充填ライン

Igus Product

この充填工場は、特殊な衛生規制により無潤滑運転が求められ、ソリューションとして、イグリデュールJ すべり軸受が採用されました。

カスタムメイドのすべり軸受を採用

ホイールサスペンション

Igus Product

このトラバントには、ホイールサスペンションのピボット運動にメンテナンスフリーのイグリデュール・プラスチックベアリングが後付けされた。

CLAASコンバイン

Igus Product

イグリデュール® すべり軸受は、CLAASコンバインのベアリングポイントに自己潤滑性と低メンテナンス性を保証します。

飲料充填プラントの長寿命化

Igus Product

この充填ラインのクランピング・スター・ホイールはポリマー・ベアリングを装備しているので、耐用年数はほぼ2倍になった。

過酷な気象条件下での用途

トラッキングシステム用滑り軸受

Igus Product

風や天候に左右されることなく完璧に機能するよう、この太陽光発電システムにはポリマープレーンベアリングが使用されている。

ソーラーベーパーシステム用プレーンベアリング

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は精密軸受として使用される。

根球移植機械

Igus Product

ルートボールリフターは、樹木の苗木園や園芸、造園に欠かせない道具です。

ボートクレーンの滑り軸受

Igus Product

イグリデュールすべり軸受は、塩水、高荷重、紫外線に耐えます。 潤滑剤を追加する必要がないため、環境に優しいベアリングです。

どの業界で使用されていますか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間