言語の変更 :
Ebo Kunze Industriedesign社は、ラボプロセスの自動化のために低コストのハンドリングユニットを開発し、これにイグリデュール® 滑り軸受を使用した。当初、サンプルプレートの移動には従来型のグリッパーが使用されていました。
グリッパーは可搬重量に比べて自重が大きいため、ハンドリングユニット全体が重くなっていました。そのため、グリッパーの機構を簡素化し、軽量化を図ることが目的でした。グリッパーのイグリデュール® すべり軸受は、2つの役割を担っています:回転グリッパーのクランプとグリッパー軸の旋回です。

1メートルのステンレス・ワイヤーとプレーン・ベアリングだけで、このクリーンなデザインのグリッパーは完成する。ステンレス鋼ワイヤーをサンプルプレートの周囲にループ状に配置し、しっかりと引っ張ります。その結果、グリッパーはサンプルプレートをしっかりと掴み、AからBへ移動させることができます。コンパクトでシンプルなデザインなので、ハンドリングユニットは実験台の下に設置することができます。
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00