言語の変更 :

エコサートのソーラースチームシステムは、既存の蒸気ボイラーの化石燃料消費量を削減するため、工業生産施設の屋根に設置することができます。ホールの屋根への設置は素早く、ソーラースチームシステムの接続は簡単で、その上ユーザーは CO2 排出量を削減することができます。
エコサームは、集光型太陽エネルギーの技術を工業用蒸気用途の要件に適合させた。太陽は一連の可動ミラーを通して集光パイプに集光される。マニホールドを流れる水は、集光された太陽光線によって蒸気に変換される。その後、蒸気は特定の温度と圧力で既存の蒸気システムに供給される。化石燃料を燃料とする蒸気ボイラーによる蒸気発生は、それに応じて削減される。これはコスト削減だけでなく、CO2削減にもつながる。

システムの効率に大きく影響するため、システムのミラーを非常に正確に調整できることが特に重要です。そのためには精密なベアリングが必要で、イグリデュール(® )のすべり軸受が使われている。このベアリングは、屋外での使用に適し、高い紫外線放射にも耐えられるものでなければならなかった。温度範囲は-30~+60℃である。エコサームのさらなる要件は、ベアリングの耐用年数が20年であること、メンテナンスフリーであること、そして低コストであることでした。イグリデュール® J UVベアリングは、これらの要求をすべて満たすことができます。
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00