言語の変更 :
ドイツのTG hyLIFT社は、高所での洗浄作業という課題に取り組んでいます。同社は太陽光発電設備の汚れを除去する洗浄ロボット「hyCLEANER black SOLAR」を開発しました。エンジニアは車輪とブラシ軸受に、イグスの軽量・無潤滑・メンテナンスフリーな樹脂製すべり軸受および球面すべり軸受を採用しています。

洗浄ロボットは悪天候で使用されるため、部品には特別な要求が求められます。
太陽光発電システムは、世界中でクリーンなエネルギー発電を提供しています。これらのシステムが効率的に機能するためには、太陽電池の表面がクリーンでなければなりません。特に農業が行われている地域では、収穫時の環境影響による汚染や、畜産によるアンモニア蒸気に定期的にさらされるため、表面の経済効率が低下します。しかし、民間企業が運営するソーラーシステムの性能は、都市部では雨では除去できない微細なほこりや花粉にも影響されます。鳥の糞や地衣類によって個々のセルが局所的に汚れても、直列接続のため、最も弱いモジュールが全体の出力を決定するため、システム全体の効率を低下させる可能性があります。これは最悪の場合、20~30%の損失を意味します。しかし、問題なのは金銭的な損失だけではありません。汚れはコーティングやシールに損傷を与え、完全な故障につながることさえあります。

高湿度下でも膨張しない、屋外用オールラウンドすべり軸受

フランジベアリング、4つの取付穴付き、耐薬品性、コストパフォーマンスに優れる

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00