衛生面に配慮したマルチヘッド計量機向けのカスタムベアリング

新開発のベアリング技術がマルチポンド型マルチヘッドはかりに採用されています。

プロフィール

  • 必要なもの: イグリデュールプレーンベアリングドライリンリニアベアリング
  • 必要条件高精度、無潤滑、低摩耗、耐腐食性、高温蒸気や高圧下での洗浄プロセスへの耐性、攻撃的な媒体の使用に対する耐性。
  • セクター食品産業
  • お客様の成功以前は、用途に応じて適切な材料を選択していましたが、現在では、温度スペクトル、電気伝導性、衛生面のすべての特性をカバーする単一のイグリデュール材料が使用されています。また、新開発のステンレス鋼製リニアハウジングも発売された。これにより、マルチポンドは耐腐食性の向上を実現している。
マルチヘッド計量機

問題点

ソリューション

"イグスでは、"何が必要ですか?"という質問に真剣に取り組み、その答えに基づいて新しいソリューションを開発し、それをテストしています。 これは私たちの業界では非常にユニークなことだと思う。"

アンドレアス・ピータース

マルチポンド新築グループマネージャー

排出機構のイグリデュールすべり軸受
供給ユニット
下部開口部
ドライリン リニアガイド付き下部開口部

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間