飲料工場のプラスチック製ナイフエッジローラーは、世界中で故障なく稼働している

Krones AGのプラスチック製ナイフエッジローラーは、メンテナンスフリーのコンベヤベルトを保証します。

概要

  • 何が必要だったのか: 特別に開発された材料イグリデュールP210製のナイフエッジローラー
  • 必要条件高い性能要件(毎分20パック)、24時間使用可能な信頼性、システム内の砂糖粒子、砂、ほこり、湿気、100℃までの温度に対する耐性
  • 業界包装業界、飲料業界
  • お客様の成功イグリデュールナイフエッジローラーは、世界中のクロネスシステムで使用されており、故障がありません。確実に機能し、キャッピングはほとんど目立ちません。また、取り付けも簡単で、お客様の手間のかかるメンテナンス作業も省けます。

Variopac Pro - Krones AGのオールラウンダー包装システム

Variopac Pro 汎用的な包装システム

問題点

ソリューション

私たちのシステムは世界中で使用されており、故障はありません。 イグリデュールナイフエッジローラーは単に機能するだけで、ほとんど目立った摩耗はありません。 組み立ても簡単で、顧客はメンテナンスに時間を費やす必要がない。

ユルゲン・ヴェルナー、クロネスAGの製造技術者

ホワイトペーパー: コールスタライジング処理とトライボポリマー

ホワイトペーパーコルステリゼーションとトリボポリマー

  • コルステライゼーションは包装業界のどこで使用されていますか?
  • コルステライズドステンレス鋼と滑り軸受の組み合わせは?
  • なぜ包装機械はコルステライズドステンレス鋼とトリボポリマープレーンベアリングの組み合わせが有効なのか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間