樹木移植機、いわゆるルートボールリフターは、スムーズで時間の節約になり、費用対効果も非常に優れています。今日、オピッツのような機械のない造園分野は考えられません。
プレーンベアリングは、機械の最も多様な分野で使用されています。例えば、油圧スペーディングシリンダーのジンバルサスペンションや、開閉するフレーム部品のヒンジやロック機構などです。さらに、トラックに搭載される大型機械のピボットポイントには滑り軸受があり、メインアームとスイベルアームの確実な連結を保証しています。
機能性、耐久性、柔軟性は、ルートボールリフターの技術設計において考慮された主な要因です。そのため、機械に使用されているすべり軸受は、潤滑油からの解放と長寿命に主眼が置かれています。
特にスペードは、強い力で連続的に土に押し込まれるため、丈夫な部品が必要である。大型機のスペードは、理論上15トン、150,000Nの力で押し下げることができる。
水分や広い温度範囲も、部品の選択に重要な役割を果たす。
以前のソリューションは、砲金から社内で精巧に製造されていた。 これに伴う時間の浪費に加え、ベアリングに注油する必要があり、環境への影響も生じていた。一方、砲金製ベアリングは肉厚2mmが一般的なため、比較的大きな設置スペースが必要だった。