潤滑不要:ベール圧縮機、ローダーワゴン、肥料散布機、ダンプカー、農薬散布機向けに、ロッキンガー社はイグスが同社専用に開発したイグリデュールシリーズの高機能樹脂を用いたボールカップリング「KS80」を開発しました。このカップリングは高さ調整機構に設置されたカップリングボールと爪で構成されています。
従来通り、連結爪はボールヘッド上部に配置されます。押さえ装置により誤脱着を防止し、隙間のない接続を実現します。この連結器の特異性は連結爪内部にこそ現れます。そこには実験室試験で耐摩耗性が実証された高性能プラスチック製摩耗インサートが内蔵されています。
疲労試験では、4.5トンの支持荷重で200万回の負荷変化に耐えました。ロッキンガー社の試算によれば、ドイツのトラクターの3分の1がKS80と摩耗インサートを装備した場合、約8,300個の連結装置が潤滑不要となり、年間8トンのグリースを節約できるとされています。
イグリデュール® 素材を使用したカスタマイズ部品の詳細