自動化生産ライン上の複数のKUKAロボットアーム.

多軸エナジーチェーンの応用分野

代表的な産業と用途

コボットによるアプリケーション

コボットによるパレタイジング

Igus Product

TRE.40.058.0.BとURメタルクランプの組み合わせにより、コボットへのエネルギー供給が確実になります。

コボットによる品質管理テスト

Igus Product

2DカメラへのケーブルとバキュームホースはTRE.40.058.0.Bに安全に導かれ、URメタルクランプでコボットに取り付けられる。

コボットによるLED電球製造

Igus Product

TRE.40.058.0.BとURメタルクランプの組み合わせにより、限られたスペースでのLED電球製造において、コボット上でのケーブルガイダンスを確実にします。

Kukaロボットによるエンドラインテスト

Igus Product

コボットクランプと3D可動式トリフレックス® R チェーン TREの使用により、ケーブルとホースの確実なガイドが保証されます。

トライフレックスR アプリケーション一覧:

リベッティングロボット用多軸エネルギーチェーン

Igus Product

2体のロボットが、最終組立工程の前の航空機胴体に、穴あけ加工とリベット打ちを行います。

パレタイジングロボット:安全な3Dケーブルガイダンス トリフレックス® トリフレックス エナジーチェーン付き

Igus Product

トリフレックス® R-エナジーチェーンは、このパレタイジングロボットのケーブルの安全な360°移動を可能にします。

遠隔操作マニピュレーター

Igus Product

2つのリバースTR.RSE.50リトラクションシステムを備えた特別なソリューションにより、コンパクトな設置スペースと最大リトラクション長を実現

6軸ロボットによる射出成形

Igus Product

コルゲートホースと比較して、3つのチャンバーを持つTRCFは、最大限の操作信頼性を提供します。 トリフレックス® Rを支持した他の意見については、こちらを参照のこと。

RSP& XXL 3Dプリントロボット ケーブル

Igus Product

空気圧式格納システム(RSP)によるTRE.Bでの安全なケーブル管理

ボディ・イン・ホワイト生産におけるロボットシステム

ファナックP350によるコーティング

Igus Product

リトラクト・システム(RSE)を備えたTRC e-chainの3次元的な動きにより、頭上での作業も可能です。

高荷重向けケーブルロボット

Igus Product

最大可搬重量250 kg、空中で自由に移動可能

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間