言語の変更 :
自動販売機、レジシステム、オートメーション、倉庫ロジスティクスのいずれにおいても、リテールテクノロジーは信頼性、柔軟性、コスト効率に優れている必要があります。当社のe-chain® 、移動用ケーブルを使用し、金属製から当社の無潤滑保管技術に切り替えることで、当社のお客様は自動販売機の技術を向上させると同時に、耐用年数の延長とメンテナンスの軽減によるコスト削減を実現しています。
焼きたてのパン、香り高いコーヒー、自動注文・サービスシステムなど、ケータリング技術は品質、衛生、効率の高い基準を満たさなければなりません。そのため、自動販売機には、厨房やサービス現場での厳しい環境にも耐えられる、堅牢で信頼性の高いコンポーネントが求められます。
アミューズメント施設、レジャーパーク、ショッピングセンターなど、私たちはいたるところでこの万能マシンに遭遇します。老若男女に楽しさと興奮、そしてエンターテインメントを提供しています。しかし、カラフルな光や点滅するディスプレイの裏には、洗練された技術が隠されています。モーションプラスチックは、その中で重要な役割を果たしています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00