キャンピングバトラーの内部にはトレイがあり、そこにカセットを手動で挿入する。カセットが挿入されると、トレイの側壁が、ベアリングに取り付けられた2本の精密シャフトの助けを借りて、カセットがトレイに固定されるように、ゴミ収容タンクに調整されます。さらに、e-chain® 、安全なエネルギー供給を保証します。2つのZ軸を持つdrylin® roomリニアロボットがタンク自体に取り付けられています。この完全なシステムは、モーター、カップリング、エンコーダーとともに供給され、組み立てられます。ドライリン® ZLW歯付ベルト軸2本、ZLW片持ち軸1本、ZLW Z軸2本で構成されています。リニアガイドのスライドには無潤滑の摺動体が装備されており、正確なガイドを実現します。
完全自動でシンプルな操作排泄物タンクが挿入されると、ガントリーのZ軸の1つに取り付けられたグリッパーを使用して、カセットの蓋のネジを外し、開きます。第2のZ軸に接続されたアタッチメントがカセットの開口部に設置され、そこから水が注入される。ギアがトレイとガントリーを180度回転させ、カセットの中身を空にしてすすぐ。ギアがトレイを元の位置に戻すと、フラップが開き、キャンピングカーは洗浄されたカセットを取り出すことができる。