言語の変更 :
信頼性、耐久性、静音性、耐摩耗性、省スペース:これらはOmnicell GmbH (旧Mach4 Automatisierungstechnik GmbH)の自動薬剤ピッキングシステムで使用されるエネルギーチェーンの要件です。薬局でも、病院でも、介護施設でも、迅速な保管と回収のためのモジュラーシステムは、現場のほぼすべてのスペース条件に適合させることができます。完全に組み立てられたレディチェーン® エネルギー供給システムは、必要な動作信頼性を保証します。
部品サプライヤーと中堅機械エンジニアリング会社は密接に連携しています。数年前、例えば、コーナーを90度移動できるオーダーピッキングシステムが設計されました。"" CEOは振り返る。"標準的な機械ではチェーンが床に敷かれていますが、曲がった機械ではチェーンが立ち、さまざまな制御装置や駆動装置への確実な電力供給を保証します。" さらに、配送能力も適切だ。"システムの納品がボトルネックのために遅れたことは一度もありません」と、" 、Malajka氏は断言する。この点はイグス® にとって非常に重要であり、耐用年数を含むすべての製品をオンラインで計算・注文し、24時間以内に納品することができます。

技術向上 ...コスト削減
このイグス® マガジンでは、即設置可能なエネル ギーチェーンシステムによる技術向上とコ スト削減の可能性と応用例を多数紹介しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00