空港、スーパーマーケット、駅などで見かけることができる:カリフォルニアのDrop Water社の飲料自動販売機。顧客はDrop Stationでタッチディスプレイから飲み物を選び、カスタマイズされたコンポスト可能な容器を受け取る。中身は水道水で、販売時にろ過され、選択に応じてフレーバーやカフェイン、特定の温度がつけられる。新しい自動販売機により、Drop Waterはセルフサービスキオスクをミニボトリング工場として利用することで、ボトリングプロセスを分散化している。こうして同社は、従来のボトル入り飲料水業者よりもはるかに環境に優しいアプローチをとっている。充填されたボトルを輸送する必要がないからだ。
自動販売機の心臓部は、飲料を製造・供給するリニアロボットである。そのためにエネルギーとデータが供給される。エネルギー・チェーンを使用しているにもかかわらず、試作品ではケーブルが故障した。ケーブルはサイクルごとにゆっくりと回転し、1000サイクル後にはねじれていることがわかった。つ目の問題はハーネスにあった。常に個々の部品を購入し、切断し、修正し、最終的に組み立てることを避けるために、同社は機能的ですぐに接続できるソリューションを必要としていた。