言語の変更 :

特に省スペースで医薬品を保管したい薬局は、ハレ(ザール州)のGollmann Kommissioniersysteme GmbHに相談することをお勧めする。同社はドロワーキャビネットシステムを使用して、小さなスペースに最大6万個の包装ユニットを効率的に保管し、全自動でピッキングを行っている。同社は10年以上にわたって、ムービングケーブルとエネルギーチェーンの選択と最適化のために、私たちと協力して成功を収めてきました。
"これまで、世界中で2万台以上のエナジーチェーンを当社のオーダーピッキングシステムに導入してきましたが、故障やメンテナンスなしで非常に安定して稼動しています」。"
Gollmann Kommissioniersysteme GmbH技術指揮者、スヴェン・ロンネベルガー氏
オーダーピッキングシステムの革新的なローラーキャビネットの原理は、今や製薬業界の枠を超えて関心を集めている。スヴェン・ロンネベルガー氏"例えば、ケータリング業界向けの調味料メーカーで、何万ものサンプルを管理するようなケースです。" また、ある金属加工会社では、高価な旋削工具やフライス工具をゴルマンの自動販売機に保管しています。工具が消耗した場合、作業者は(ユーザーの承認があれば)交換品を取りに行くことができ、会社は工具の耐用年数を簡単に把握することができる。ショッピングセンターなどに設置され、省スペースで魅力的な臨時販売店として利用される。ゴルマン社のデザイナーだけでなく、営業部門にもアイデアが尽きない。イグス® 、同社はモバイル・エネルギーと信号供給のための俊敏なパートナーを見つけた。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00