ホームパーティーでバーテンダーの代わりをするロボット:これが、同名のスタートアップの創業者であるコンラート・クレパッキとアルトゥール・フォルメラの2人が開発したバロボットのアイデアだ。この自動販売機は、12本のボトルから1000種類のカクテルを作ることができる。タッチスクリーンでカクテルを選択すると、バロボットが対応するボトルの下でグラスを動かし、正しい割合で液体を混ぜて希望のカクテルを作る。タブレットやスマートフォン用の専用アプリを使えば、遠隔操作で好みのドリンクを選んだり、オリジナルの調合ドリンクを作ったりすることもできる。
バロボットは、レーザーカットされた厚さ6mmと10mmのアクリルガラス・パネルで構成され、透明と黒の2色が用意されている。開発者たちがこの素材を選んだ理由は、経済的で視覚的にも魅力的だからである。スチール・ロッドの上をスライドしてガラスをボトルまで移動させるキャリッジについては、静音で食品安全性が高く、費用対効果の高い、できるだけ隙間の少ないベアリングを探していた。最初の試みは、スチールロッドの上をスライドする従来の金属製ボールベアリングで行われた。しかし、ガラスがボトルの間を移動する速度では、騒音レベルはまったく受け入れがたいものでした。また、食品の安全性についても懸念があった。
幅6mmと12mmの2つのドライリンリニア球面インサートベアリングは、キャリッジの絶対的な強度と自由な動きを同時に保証します。このベアリングにより、クリアランスと摺動音を最小限に抑えることができました。このベアリングは軽量で、取り付けが簡単で、費用対効果に優れています。そのため、食品分野での使用に最適で、メンテナンスも不要です。
ドライリンによるデザインスケッチ® 滑り軸受フィルム
取り付けは簡単です。2枚のドライリン(® )収納フィルムが、輸送用トロリーの外側に取り付けられています。
透明バージョンのバロボット
ドライリン® プレーン・ベアリング・フィルムは完璧にフィットし、非常に静かに作動する。
ドライリン® リニアテクノロジーリニアシステムのすべてが一目でわかります:標準製品、イノベーション、応用分野など
自動販売機用製品全自動システム用プレーンベアリング、リニアガイド、エナジーチェーン、ドライブモジュール
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00