言語の変更 :
ケータリング業界で適切なスタッフを見つけるのはますます難しくなっています。経験豊富なバリスタを探しても見つからない場合、MyAppCaféが解決します。それは、最高品質のコーヒーを数秒で1杯ずつ抽出する全自動コーヒーロボットです。ストリートバリスタマシンの重要なコアエレメントは、抽出ユニットとその収納部です。ここにはイグス(® )のPRT-04旋回リングベアリングが使用されています。スムーズな動きに加え、メンテナンスフリーで長年使用できることも保証します。

PRT旋回リングベアリングのすべてがわかります:標準製品、イノベーション、適用分野など

全自動システム用プレーンベアリング、リニアガイド、エナジーチェーン、ドライブモジュール

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00