これは、非常に特殊な作業内容で使用するイグリデュール材質のグループです。他の材質グループで適切な材料が見つからなくても、ここで見つけることができるはずです。ここにある材質は、導電性、PTFEやシリコーンフリー、または水中での高速回転等、イグリデュール材質は、あらゆる要件に対応します。
イグリデュールの特殊作業向けの材質には、以下の仕様があります
イグリデュールF ― 導電性
イグリデュールF2 ― 汎用性が高く、ESD対応
イグリデュールH4 ― 自動車用規格
イグリデュールUW ― 水中での高速回転作業向け
イグリデュールN54 ― バイオポリマー
イグリデュールG V0 ― 低コストで、高い汎用性、防火用
イグリデュールJ2 ― 高い汎用性と費用対効果
イグリデュールAB ― イグリデュールすべり軸受、抗菌仕様
イグリデュールRW370 ― DIN EN 45545に準拠して検証試験を実施
イグリデュールB ― 高い柔軟性
イグリデュールC ― PTFEおよびシリコーンフリー
イグリデュール材質を使用したイグス製品
dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00