言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® UW
試験方法
密度
g/cm³
1,52
色
黒
最大吸湿率23℃/室内湿度50%における吸湿率
重量
0,2
DIN 53495
最大 吸水率3)
重量
0,8
滑り摩擦係数、動的、対スチール
μ
0,15-0,35
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,11
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
9.600
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
90
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
70
推奨最大面圧(20)
MPa
40
ショアD硬度
78
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+90
短期使用上限温度
°C
+110
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
W/m x K
0,60
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
電気的特性2)
体積抵抗率
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 105
DIN 53482

図.01: イグリデュール® UWすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® UWは、最高温度が+100℃をはるかに下回る水中用途向けに開発されました。この制限温度を超える用途には、イグリデュール® UW500のすべり軸受が利用可能です。イグリデュール® UWは液中用途に開発されましたが、ドライ運転にも適しています。これは、ドライ運転と液中運転の両方を行う用途では特に重要です。このような用途は、実際によく見られます。本章でイグリデュール® UW のベアリングの仕様を説明する場合、乾式運転を意味します。特に断りのない限り。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で50MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的材料パラメータである。トライボロジーに関する結論はここから導き出すことはできません。イグリデュール® UW ベアリングの圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下する。02 はこの相関関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® UWの弾性変形を示している。推奨される最大面圧40MPaでは、変形は1%未満である。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
高い粘着効果とそれに伴う摩擦係数の増加を避けるため、シャフトの粗さはあまり滑らかであってはなりません。水中用シャフトの粗さについては、弊社までお問い合わせください。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® UW
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® UW のスチールに対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06と07は、イグリデュール® UWのすべり軸受を使用し、さまざまなシャフト材料で実施した試験結果の拡張を示しています。回転中の低荷重では、ステンレス鋼のハイグレード鋼とV2Aとの組み合わせが最高の摩耗値を達成しています。この比率は、荷重が増加するにつれて変化します。> 5 MPaの荷重で摩耗が著しく増加することにご注意ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00