言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® N54
試験方法
密度
g/cm³
1,13
色
緑色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
1,6
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
3,6
滑り摩擦係数、動的、対スチール
μ
0,15-0,23
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,5
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.800
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
70
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
30
推奨最大面圧(20)
MPa
36
ショアD硬度
74
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+80
短期最高使用温度
°C
+120
短期上限周囲温度1)
°C
+140
アプリケーション下限温度
°C
-40
熱伝導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 1013
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 1011
DIN 53482

図.01: イグリデュール® N54 すべり軸受の許容 pv 値、肉厚 1 mm、スチール製シャフトに対する乾式運転、温度 +20 °C、スチール製ハウジングに取り付け。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® N54は、バイオポリマーを主成分とする初のイグリデュール®素材である。すべてのイグリデュール(®)素材がすでに無潤滑であることに加え、これはポジティブな環境バランスへのさらなる一歩です。良好な摩擦係数と、散発的に動く用途での連続使用が可能な耐用年数により、この素材はイグリデュール®プログラムの中で確固たる地位を築いている。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で36MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータです。トライボロジーの結論に使用することはできません。イグリデュール® N54すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図.02はこの関係を示しています。長期許容適用温度+120 °Cでは、許容面圧はまだ10 MPa弱です。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® N54の弾性変形を示す。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® N54の摩擦係数は低い。しかし、過度に粗い摺動面は摩擦を増加させるので注意が必要です。シャフトの粗さ(Ra)は0.1~最大0.4μmを推奨します。
イグリデュール® N54軸受の摩擦係数は、摺動速度にわずかに依存します。
荷重の影響はより大きく、荷重が増加すると摩擦係数は0.8まで低下します。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® N54
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® N54 の鋼に対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
イグリデュール®® N54 が硬いシャフトや柔らかいシャフトに適しているとは一概には言えませんが、"硬い" シャフト表面の方が寿命が長くなる傾向があります。1MPaからの荷重では、摩耗は顕著かつ継続的に増加します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00