言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® AB
試験方法
密度
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
色
黄色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,8
ISO 175
最大全吸湿率
重量
1,6
ISO 62
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,18 - 0,31
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,25
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
20℃における曲げ強さ
MPa
50
DIN EN ISO 178
圧縮強さ
MPa
40
推奨最大面圧 (20°C)
MPa
25
ショアD硬度
70
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+70
短期最高使用温度
°C
+140
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数 (+23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
電気仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® ABすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
iglidur® ABは、高い衛生要件が求められる分野での用途向けに特別に開発されました。このような用途では、手動で回転させることがよくあります(ドア、医療用家具など)。この素材は、軸受隙間の雑菌負荷を軽減しますが、他の"抗菌" 素材と同様、適切な衛生対策の代わりにはなりません。

図02:温度の関数による推奨最大面圧(+20 °C で 60 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 荷重 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® AB 滑り軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。推奨される最大面圧は、機械的材料パラメータです。トライボロジーに関する結論は得られません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® ABの弾性変形を示している。可能な塑性変形は、特に荷重の持続時間に依存する。

図 06: 異なるシャフト材質を用いた場合の摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
摩擦と摩耗は、相手方にも大きく左右されます。滑らかすぎるシャフトは、摩擦係数とベアリングの摩耗の両方を増加させます。06は、シャフトの材質を変えて試験した結果の延長である。1MPaの荷重で回転させた場合、試験したすべてのシャフトの摩耗は非常によく似ています。硬質アルマイト処理したアルミシャフトだけが、摩耗が顕著に増加しています。荷重の増加に伴う旋回と回転の摩耗率も、図07に示すように、それ以外は同じパラメータで互いに非常に接近しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00