言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® F
試験方法
密度
g/cm³
1,25
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
1,8
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
8,4
滑り摩擦係数、動的、対スチール
µ
0,1 - 0,39
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,34
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
11.600
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
260
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
98
推奨最大面圧(20)
MPa
105
ショアD硬度
84
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+140
短期最高使用温度
°C
+180
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,65
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 102
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Fすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
すべり軸受に導電性が必要な場合、特に静電気を嫌う用途では、イグリデュール® Fが最適です。さらに、イグリデュール® Fすべり軸受は、耐圧性に優れています。常温では、105MPaまでの静的荷重に耐えることができます。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で105MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。イグリデュール® Fすべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この相関関係を示しています。長期許容適用温度+140 °Cでは、許容面圧は50 MPaです。
図03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Fの弾性変形を示しています。推奨される最大面圧105 MPaでは、変形は3.0 %未満です。この圧力負荷までは、塑性変形は無視できます。しかし、この変形は荷重の持続時間にも依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® F軸受の乾式運転時の摩擦係数は、他の様々なイグリデュール® 材質ほど有利ではありません。しかし、イグリデュール®® 軸受は躊躇なく潤滑でき、潤滑イグリデュール®® 軸受と比較して、イグリデュール®® F 軸受は優れた結果を達成します。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® F
ドライ
脂肪
オイル
水
摩擦係数
0,1 - 0,39
0,09
0,04
0,04
表04:イグリデュール® Fの対スチール摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図.06:摩耗、回転アプリケーション、シャフト材質は低級、p=1MPa、v=0.3m/s。
X = シャフト材質
Y = 摩耗 [μm/km]}
A = アルミニウム、硬質陽極酸化処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、ハードクロムメッキ
E = HR炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06と図07は、イグリデュール® F製すべり軸受で実施した、異なるシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。最低荷重範囲では、硬質クロムめっきシャフトが、イグリデュール® F製すべり軸受の回転用途に最も適した相手であることがわかります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00