言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® F2
試験方法
密度
g/cm³
1,52
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,4
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,16 - 0,22
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,31
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
7.418
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
93
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
61
推奨最大面圧(20)
MPa
47
ショアD硬度
72
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+120
短期最高使用温度
°C
+165
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 109
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® F2すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
静電気の帯電を避けることは、多くの応用分野で重要な要件です。同時に、耐摩耗性、耐薬品性、耐温度性、多湿環境下での使用性など、その他の技術的なアプリケーションパラメータも無視できません。幅広い特性プロファイルを持つイグリデュール® F2は、数多くの"ESD対応" アプリケーションに対応する新しいユニバーサルベアリングです。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で47MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® F2すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この相関関係を示しています。長期許容適用温度+120 °Cでは、許容面圧は20 MPaです。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。ここからトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。
図03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® F2の弾性変形を示している。最大推奨面圧47MPaでは、変形は2.6%未満である。この圧縮荷重までは塑性変形は無視できる。ただし、塑性変形は衝撃の持続時間にも依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
摩擦係数と耐摩耗性は、適用パラメータによって変化する(図04と05)。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® F2
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
表 04: イグリデュール® F2 の対鋼摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図.06:摩耗、回転アプリケーション、シャフト材質は低級、p=1MPa、v=0.3m/s。
X = シャフト材質
Y = 摩耗 [μm/km]}
A = アルミニウム、硬質陽極酸化処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、ハードクロムメッキ
E = HR炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図.06は、イグリデュール® F2で作られた滑り軸受を使用した様々なシャフト材質の試験結果を示しています。低荷重範囲では、快削鋼と硬質アルマイト処理アルミニウムシャフト、さらにHR炭素鋼と硬質クロムメッキ鋼シャフトが、イグリデュール® F2プレーンベアリングを使用した回転アプリケーションにおける摩耗の点で、最も好ましい相手であることが証明されています。07は、全荷重範囲において、旋回運動に比べて回転運動での摩耗が著しく少ないことを示しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00