イグリデュール® C - 素材データ

対数軸のグラフで、ピンクの曲線が右下がり。
対数軸のグラフで、ピンクの曲線が右下がり。
折れ線グラフ。曲線はX=20で約39からX=90で約8へ下降しています。
2本の線があるグラフ。60°Cは23°Cより急に上昇します。
X と Y に対する iglidur C のほぼ一定の曲線を示すグラフです。
グラフの曲線は低下した後、ほぼ横ばいになる。
AからGまでの値を示す棒グラフで、Y軸は0.0から1.0。Bが最も高く、Dが最も低いです。
X軸とY軸上に、上昇する2本の曲線AとBがあり、BはAよりわずかに低く、終盤で急上昇します。
X=0、Y=0 から X=7、Y=0.7 まで右上がりの直線を示す折れ線グラフ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間