言語の変更 :

イグスのドライリンリニアガイドは、無潤滑運転が可能で、メンテナンスフリー、外部環境に高い耐性があります。さらに、独自に開発した材質と特殊な設計により、静音で動作します。製品寿命は、オンラインで、予測計算できます。部品を組み合わせることにより、様々な要件に対応する直動ユニットを構成できます。スライド式に切り替えると、ランニングコストの削減と技術が向上し、動作は滑らかになり、製品は長く使えるようになります。
優れた耐熱性・耐振性を備えたドライリン伸縮型レール
砂、切り粉、粉塵の中でも、ドライリン・リニアガイドは使用可能
耐食性および耐薬品性があり、水中でも使用可能
同等の金属製リニアベアリングと比べて、約4倍の静音性
高機能ポリマーにより、最大75%軽量化
システムはすべて無潤滑で動作するため、非常にクリーン
これ以外の質問に対する回答が、ここに掲載されています。リニアガイドに関する必要な情報もご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00