言語の変更 :

ドライリンR 丸軸リニアガイドは、リニアガイドシステム向けの耐摩耗性に優れたポリマーを使って作られました。標準ボールブッシュと寸法互換性があります。また、丸軸リニアガイドやスライド部の特殊形状により、過酷な環境条件下でも、強靭性と精度が保証されています。
多くのボール循環式リニアガイドと寸法互換性あり
衛生仕様で、食品産業や医薬品業界に適用可能
摺動部のベアリングはすきま調整可能
全方向からの荷重を吸収
低振動で静音動作
軸表面の粉塵を押し出す無潤滑スライド部
メリット一覧
| 特性 | イグス滑り軸受 の特徴 | 転がり軸受 の特徴 | イグスすべり軸受 の技術データ | 転がり軸受 の技術データ | 特に関連性の高い産業分野: |
|---|---|---|---|---|---|
| 繰り返し精度 | + | +++ | 0.02 ~ 0.15mm | 0.001~0.01mm | 工作機械、CNC加工、電子機器製造 |
| 完全に無潤滑 | +++ | + | 医療機器、包装・食品機械、クリーンルーム、消費財 | ||
| メンテナンスフリー | +++ | + | 多くの産業機械 | ||
| 軽量のメリット | +++ | + | アルミ約2.7g/cm³ ポリマー約1.5g/cm³ | スチール約7.8g/cm³ | 搬送装置、オートメーション、研究室、レジャー用品 |
| 低荷重で高速運動 | +++ | + | 包装機械、搬送システム、オートメーション | ||
| 高荷重で高速運動 | + | +++ | 包装機械、搬送システム、オートメーション | ||
| ストローク長ばらつきへの対応 | +++ | ++ | カメラスライダー、繊維機械 | ||
| 摩擦係数 | + | +++ | 0.15 - 0.3 µ | 0.001~0.05µ | 手動調整、旋回 |
| 汚れへの耐性 | +++ | + | 包装機械、石材加工機、繊維機械、紙加工機、塗装システム | ||
| 騒音低減 ¹ | +++ | ++ | 45~60dB | 60~70dB | 薬品機器、研究施設、家具・什器 |
| 価格メリット | +++ | ++ | 多くの産業機械 | ||
| 耐食性 | ++ | + | 充填機、薬品機械、食品機械 | ||
| 磁性 | + | +++ | 樹脂、アルミ | スチール | 薬品機械、試験装置 |
| 耐薬品性 | +++ | + | 1.4751 + イグリデュールX | 1.4112 | 薬品機械、食品機械、電気めっき装置、充填機 |
| モジュールの互換性 | +++ | + | 冶具工具、自動化の組立ライン | ||
| 振動のない静音走行 | +++ | ++ | カメラスライダー、検査機械、薬品機械、3Dプリンター | ||
| 短いストロークへの適性 | +++ | + | 繊維機械、ハンドリング装置 | ||
| 組み立てが容易で交換も迅速 | +++ | + | 冶具工具、自動化の組立ライン | ||
| 剛性 | + | +++ | 工作機械、CNC加工、電子機器製造 | ||
| 10m以上の長いストローク | ++ | + | カメラ装置、コンベアシステム、マテリアルハンドリング | ||
| 耐熱性 | +++ | + | 最高250°C | 薬品 | |
| 滑らかな走行 | + | +++ | 手動調整 | ||
| 最大加速度 ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | 自動化装置、搬送システム |
| 最高速度 ² | +++ | + | 30 m/s | 5 ~ 10m/s | 自動化装置、搬送システム |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00