言語の変更 :
1

ドライリン Q スクエアガイドは設計の柔軟性に優れています。個別のハウジングオプションやプラスチック製ソリッドベアリングのほか、手動クランプの有無にかかわらず調整可能なハウジング一式もご用意しています。頑丈なアルミニウム製プロファイルは、中空設計により非常に軽量です。同時に、中空チャンバーは供給ケーブルの配線に適しています。取り付けオプションは、スロットナットを使用するなど非常に多様で、取り付けサイズ20のすべての20/20アルミプロファイルと組み合わせることもできます。
四角いデザインのため、キャリッジがねじれることはない。
キャリッジの4面すべてに、多くの取り付けオプションが用意されています。
調整可能なベアリングクリアランス
低振動で静かな走行が可能です。
drylin® Q スクエアガイドが全方向からの力を吸収
無潤滑のスライドエレメントにより、drylin® Q は汚れに強く、清掃コストを削減します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00