言語の変更 :
自己誘導型ロボットを専門とする韓国の新興企業MOBINNは、配達物を受け取り、あらかじめ設定された目的地まで配達できるロボットの開発に注力している。配送業務のエンド・ツー・エンドの透明化、自動ルートプランニング、物流データの一元化を可能にするインテリジェントな配送管理ソフトウェアを使用することで、ロードマイル配送を改善することができる。開発プロセスを通じて、イグスのパートナーである® 韓国は、同社の研究開発部門と緊密に連絡を取り合い、いくつかのモーション・ソリューションを提供しました。車輪のジョイント部分とロボット本体の折り畳み動作時のヒンジ機構には、イグリデュール® 素材を使用しています。また、ロボット内部の搬送ガイドにはドライリン(® N)を使用し、搬送時の凹凸を最小限に抑えています。これにより、ロボット外側の振動、衝撃、摩擦を最小限に抑えるとともに、ロボット全体の軽量化を実現しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00