ドライリンNT伸縮型レール

詳細はこちらのウェブサイトでご覧いただけます

伸縮型レール

ドライリンリニアガイドの特長

頑丈アイコン

高強度

塵や埃のアイコン

耐粉塵

腐食なしアイコン

優れた耐食性

静音アイコン

静音仕様

軽量アイコン

軽量

衛生的アイコン

衛生

イグス製品担当者にお問合せ

banner_questions_for_experts

ドライリンNTPのサンプル

ドライリンNTPのサンプル

ホワイトペーパー

ボタンのアイコン

ドライリンNT伸縮型レールの構成部品

NT-35

ドライリンNT 伸縮型レール
  • 最長1,200mmまで、連続して長さ調整が可能
  • 全拡張、部分拡張および過拡張が可能
  • レール端と中央のスナップ機構はオプションで選択可能

NT-60

イグスのNT-60伸縮型レール
  • 最長2,000mmまで、連続して長さ調整が可能
  • 静音、頑丈
  • 全ポリマー製とアルミニウムを組み合わせた頑丈な構造

NTV-27

ドライリンNTV-27伸縮型プリズムレール、与圧型
  • 最大500mmまで拡張可能
  • ばね与圧付きで、低クリアランス
  • ドライリンN与圧式プリズム型キャリッジによる安定した移動

NTP-27

NTP-27
  • 拡張長さ125mm/150mm
  • イグスの高機能ポリマーを使用した3ピース構造
  • 金属不使用

NT-35-AR/NT-60-AR

NT-35およびNT-60 AR
  • 最長1,200mm/2,000mmまで拡張可能
  • 黒アルマイト処理アルミニウムで光の反射を抑制
  • 周囲となじむ見た目

NT-35-HT

NT-35 高温用
  • 最長1,200mmまで拡張可能
  • 最高使用温度130℃
  • クリアまたは黒アルマイト処理をオンラインショップで選択可能

伸縮型レール コンフィギュレータ

伸縮型レール コンフィギュレータ

100%ポリマー製伸縮型レール - NTP


ドライリン伸縮型レール付きスリープボックス

DRL_SCR_ideas_busbox_sleepingbox_caravan_collage_drylin_IA_1.jpg
図面と材質リストを無料でダウンロード

採用事例

配送ロボット

DROP WATER

CompactChart
CompactChart
車いす用昇降装置
車いす用昇降装置
キッチンカー
キッチンカー

サステナビリティ

サステナビリティ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間