言語の変更 :

ローラーベアリングは、摩擦抵抗が小さいため、できるだけ低い走行抵抗で運動を行わなければならない場合に使用されます。
イグスでは、ローラーベアリングとすべり軸受と組み合わせて、両者の長所を活かしています。ローラーベアリングには、アキシアルローラーベアリングやテーパーローラーベアリングの2種類があります。


移動式採石用ワイヤーソーに、ドライリン リニアテクノロジーとイグリデュール スライドポジションが採用されました。

Rad9社のMax Veloliftでは、イグスのドライリン Wダブルレールとリニアハウジングで、バイクを固定しています。

Fiedler社製造の自治体向け車両では、イグスのドライリンWダブルレールWSとドライリンWハウジングベアリングが採用されました。

InGymNeering社のホイスト「SLIDE」は、イグスのドライリンWモジュラー式リニアガイドとドライリンWハウジングベアリングで構成されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00