言語の変更 :
1

ドライリンWモジュラー式リニアガイドには、組み合わせ可能な部品が豊富に用意されており、そうした部品と組み合わせると、さまざまな使用法が生まれます。ドライリンWは、食品産業、工作機械、インテリア、DIY など、あらゆる分野で使用できます。レールを含めて部品はすべて、オンラインショップにて、ご希望の長さでご注文いただけます。
シングルレールを平行に並べて設置する代わりに、ダブルレールを使って素早く組み立て
幅広い使用分野に対応(例:自動化、食品機械、医療機器、製薬機械)
カーブレールにより設計自由度が向上:例)ワークステーションに使用
ローラーを組み込んだハイブリッドベアリングで滑らかな走行
超軽量なカーボン製レールも選択可能
シングルレールを用途に合わせた間隔で平行設置することでフレキシブルな設計が可能
1

イグスの製品担当者が、ご説明いたします。
1

ドライリンWモジュラー式リニアガイドを使用するメリットは、サンプルBOXで実際にお確かめいただけます。パンフレットをダウンロード

1
当社では、実績のあるドライリンWシリーズをベースに、カスタム仕様のカーブリニアガイドと、様々な曲げ半径に対応できるように開発されたガイドキャリッジを提供しています。その結果、設置スペースが限られた作業向けに、画期的なソリューションが生まれました。例えば、人間工学に基づいたオペレーションや、舞台技術、商用車の運転席等では、モニタリングや制御システムが、安全で楽に操作できるように設計されています。
1

AIGRO UP社の除草ロボットでは、イグスのドライリンW モジュラー式リニアガイド用レールとハウジングベアリングを使用しています。
1

Rad9社の自転車組み立て用自転車リフト「MAX Velolift」では、イグスのドライリンW ダブルレールとハウジングベアリングが使われています。
1

Fiedler社製造の自治体向け車両では、イグスのドライリンWダブルレールWSとドライリンWハウジングベアリングが採用されました。
1

InGymNeering社のホイスト「SLIDE」は、イグスのドライリンW モジュラー式リニアガイドとドライリンW ハウジングベアリングで構成されています。

キャリッジは簡単に組み立てできるので、時間の節約が可能
キャリッジは、わずか数ステップで組み立てることができます。これにより、時間だけでなく、組立コストも節約できます。ダウンタイムも、削減されます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00