イグスの測定システム®

drylin® さまざまなアプリケーションに対応する測定システム

ドライリン® プリロード・プリズム・スライドに基づく計量システム

  • 4段階のスプリングプリロードが可能なキャリッジ
  • レールにレーザースケールを装備
  • 費用対効果、耐久性、実用性
  • 1.3N~11.7Nの保持力を保証
  • ストップモーションスプリングプリロードにより
  • 測定システムは、追加クランプなしで垂直設置にも適しています。
    詳細情報
drylinレール上のデジタル表示付き測定システム、背景切り抜き。

WKM2 ドライリンWリニアガイドをベースとした計測システム

  • 取り付け位置:ガイドキャリッジの右(R)または左(L)
  • 測定原理:磁気テープによる磁気式
  • 絶対寸法とチェーン寸法機能
  • 可変式で持ち運び可能
  • 任意の値をゼロ点として設定可能
  • フリクションロックでキャリッジをクランプ可能
  • 最大レール長 4000 mm
    詳細情報
drylin-WKMEXのケーブル通し付きガイドスライドが丸レール上にある。

WKMEX ドライリンWリニアガイドをベースとした計測システム

  • 外部データ出力用のすぐに設置できるシステム
  • 設置スペースが少なくて済む
  • 3つのセンサーバリエーション
  • 評価エレクトロニクス内蔵の小型センサー
  • 出力信号プッシュプル、永久短絡防止、反転信号付き(A. A/, B, B/, Z, Z/)
    詳細情報
igus drylin WMY の測定システムと、位置表示用の接続されたデジタル表示器。

WMY ドライリンWリニアガイドをベースとした計測システム

  • 外部ディスプレイ
  • 自由に位置決め可能
  • アルミ製プロファイルに最適
  • 水平または垂直適応
  • 無潤滑
    詳細情報
DrylinQKM-01-20-b の計測システムが直線ガイド上にあり、監視に使用されます。

QKM ドライリンQ角型ガイドをベースにした計測システム

  • 保護された磁気テープ
  • スライドブロックによる固定オプション
  • スライド上の手動クランプ
  • サポートなし取り付け
  • プロファイル AWMQ-20 最大長さ1,500 mm
  • スライドに内蔵された省スペースセンサー
    詳細情報
igusの計測システム、買い物かごのアイコンと3つのリニアガイドの例。

ドライリンW、ドライリンQ、ドライリンN用計測システムをオンラインショップで見る

メリットの一覧

  • 様々な幅
  • 100%メンテナンスフリー、無潤滑
  • 腐食がなく衛生的
  • 汚れ、ほこり、湿気に強い
  • 運転音が非常に静か
  • ストップモーションによる無段階調整が可能

なぜイグスのドライリンを使う必要があるのですか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間