言語の変更 :

ドライリンN薄型リニアガイドシステムは、システム高さが6~12mmであるため、設置スペースが狭い作業での使用に最適です。また、寸法が小さいため、効率的なエネルギー消費と排出量削減が可能であり、輸送可能なシステムソリューションでもあります。薄型リニアガイドシステムの製造と材質の品質は、非常に高く、製品自体も、最小限の部品で同様の品質を保っています。つまり、設置が迅速に完了し、メンテナンスも可能な限りスムーズに行えます。

ドライリン リニアガイドについてご質問がありますか? 担当者が、電話またはMS Teamsを介したオンラインビデオ通話で、お手伝いいたします。

ドライリンN薄型リニアガイドの品質は、サンプルBOXで実際にお確かめいただけます。

ドライリン リニアガイドを使って、不要なコストを削減できる10の可能性
省スペースなデザインで設置高さは9~12mm
薄型リニアガイドシステムは、軽量なため、エネルギー効率が優れた設計となっています。
明確な変位力により、容易に調整と位置決めができます。
ばね形状の予圧型キャリッジとスライド部で静音走行
一体成形型キャリッジ(キャリッジとスライド部は一体化)
ダブルキャリッジの採用により、複数のキャリッジを省くことが可能

プリズム型予圧式キャリッジ

送りねじ付きSLN薄型リニアガイドシステム

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00