ドライリン® ミニチュア・薄型ガイドシステムは、小型機械、自動販売機、装置において正確な移動と位置決めを可能にするために特別に設計されています。各リニアシステムは無潤滑・無メンテナンスで滑動し、絶対的な静粛性を確保し、完全に清潔な状態を保ちます。移動が容易で、変位力が明確なため、設置スペースが限られたアプリケーションに幅広い可能性を提供します。
イグス(® )のエキスパートが無料でアドバイスいたします。
ドライリン® T ミニチュアガイドのサンプルをご覧ください。
最適な製品がまだ見つかりませんか?あなただけのリニアユニットを構成してください。
CompactChart は、通常のフリップチャートと比較して、ドライリン® N レールとイグス® のスライドを組み合わせたオールラウンダーです。
drylin® Nで耐候性と省スペースを実現。Nomes srlが普通のトラックをフードトラックに改造した。
一目でわかるメリット
drylin® リニアテクノロジーは、潤滑油を一滴も使用しません。さらに、トライボロジー的に最適化された素材は、市販のプラスチックよりも微小磨耗が少ない。長寿命は、環境にもプラスの効果をもたらします。
プラスチックライナーは、費用対効果に優れ、メンテナンスや潤滑が不要で、幅広い用途に展開できます。様々な材料は、様々な環境条件や影響に耐える多様な仕様を提供します。
drylin® W製品群の革新的なWJ200UMA-01-ALピローブロックでは、分解作業なしでライナーを交換することができます。付属の工具を使用すれば、数秒でライナーを交換できます。これにより、貴重な時間を節約し、コストを削減します!
当社のドライリン® 製品は、厳しい環境下でも確実に機能するよう、試験室でさまざまな条件下でテストされています。ここでは、何がどのようにテストされ、テストデータがどうなったかをご紹介します。お客様のアプリケーションをイグス® でテストすることもできます。
学生または生徒で、サポートが必要ですか?無料サンプル、専門知識、カタログ、論文出版など、必要なサポートをすべて提供します。
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00