言語の変更 :
無潤滑のドライリン N与圧式プリズム型キャリッジの特長は、高いホールド性能です。全リニアキャリッジの予圧には、クラスが4つあって、自由に選択できます。これにより、ステックスリップ現象のない、正確に制御された調整が可能になります。予圧クラスの選択により、製品寿命中は、一定の変位力を定義して選択することが可能になり、キャリッジが荷重を所定の位置に保持することができます。

1
ドライリンN薄型リニアガイドは、設置スペースが狭く、要件の厳しい作業で特に採用されています。コンパクトかつ頑丈な設計で、精密度と柔軟性に対する高い要件に対応します。豊富なレール幅とガイドキャリッジで、幅広い作業内容に対応可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00