配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

自動車シート内のモーション・プラスチック

直動、揺動、旋回。様々な動きに対応する最適な製品が見つかります。


シート高さ調整に使用されるすべり軸受

  • 必要な製品:シート高さ調整用すべり軸受
  • 要求事項:騒音低減、滑らかな動作、低フォギング、高荷重対応、軽量、低摩擦係数、公差補正、高温乾燥での電着塗装にも使用可能、耐食性
  • 最適な製品:柔軟性があるイグリデュールM250およびイグリデュールK230製クリップベアリング、高荷重向けのイグリデュールGLWおよびイグリデュールG製すべり軸受
  • お客様のメリット:摩擦特性が最適化されたすべり軸受は、軽量かつ長寿命で、騒音(NVH/BSR)低減仕様により恒久的に静かなシート調整を実現します。また、クリップベアリングのような特殊設計により、取付け時間も短縮されました。さらに部品価格や組立工程の短縮によるコスト削減も実現しています。再較正やフランジ加工が不要で、短期間で開発することが可能です。当社の技術担当者は、レイアウトから設計まで総合的なアドバイスを行っています。摩擦特性を最適化した材料で製造された試作用サンプルは、レーザー焼結プリントで24時間以内に完成します。
シート高さ調整に使用されるすべり軸受
シートの高さ調整について
自動車のシート高さ調整は、快適性と安全性において重要な要素です。また、自動運転車の開発やカーシェアリングサービスの需要も顕著に増加しています。これは、同じ自動車を利用するドライバーが増え、シートの高さ調整が一般的になってきたということでもあります。アクチュエータや小型モータによる電動シート調整の普及が進んでいるのも、このような背景があるからです。

すべり軸受を使用したシートの高さ調整について、ブログで詳しくご紹介しています。 ▸ ブログ記事(※英語)

バックレスト調整に使用されるすべり軸受

  • 必要な製品:傾斜を調整する静音ですきまの少ないベアリング
  • 要求事項:騒音の最小化、減振性、低クリアランス、低フォギング、高荷重対応、軽量、無潤滑
  • 対応製品:イグリデュールX、イグリデュールG、イグリデュールGLW製などの個別の特殊部品
  • お客様のメリット:固体潤滑剤が配合され、摩擦特性が最適化された材料は、摩擦係数が低く、シート調整時の騒音を最小限に抑えます。イグスのベアリングは、設置状況に合わせて設計されているため、すきまが少なく、また開発および設計時間の短縮を実現します。
バックレスト調整システムに使用されるギアとすべり軸受
バックレスト調整について
手動、電動に関わらず、バックレストの調整機能は以前からあらゆる車両に搭載されています。これにより快適かつ安全な座り心地を実現します。近年のシート設計や使用されているイグス製品の品質機能には、騒音の最小化、軽量化、無潤滑が必須要件です。使用されているイグリデュールすべり軸受は、摩擦係数が低く、無潤滑で摩耗が少ないのが特徴です。
開発段階や検証時の衝突試験では、このすべり軸受に非常に高い負荷がかけられました。特に、-20℃から+80℃の温度範囲で摩耗や騒音の発生を確認する耐久試験を行ったところ、当社のすべり軸受は、これに耐え、メンテナンスや故障もありませんでした。上記のイグリデュール材質は、車内のフォギングに対する要件も満たしており、また、振動が発生した際にはシートシステム上で減衰効果を発揮します。

ランバーサポートを調整する送りねじサポート

  • 必要な製品:駆動部の送りねじサポート用スラストワッシャー
  • 要求事項:騒音の最小化、滑らかな動作、耐食性、低フォギング、高PV値=1の高荷重対応、軽量、低摩擦係数、POMおよびPP GF30の相手材として最適
  • 最適な製品イグリデュールW300 スラストワッシャー
  • お客様のメリット:スラストワッシャーは、アキシアルボールベアリングに代わる、費用対効果が高く、より滑らかな動きを実現する製品です。
ランバーサポート調整について
現在の自動車業界のトレンドでは、乗員の快適性をより重視した新しい動的なインテリアコンセプトが求められています。シートの快適性を提供する部品として電動のランバーサポート調整を使用します。これには腰椎を支えることで直立姿勢を保ち、筋肉の緊張を和らげ、腰痛を予防する効果があります。バックレストの形状を個別に調整するための駆動部には、イグリデュールすべり軸受を採用し、騒音の最小化と滑らかな動作を確保します。摩擦と摩耗が最適化されているため、動摩擦係数が低く、長寿命を実現します。材料には固体潤滑剤が含まれているため、追加潤滑の手間やコストを削減することができます。
ランバーサポート調整に使用されるすべり軸受

レッグレストに使用されるすべり軸受

  • 必要な製品:レッグレスト、コンフォートシートを調整・拡張するためのすべり軸受
  • 要求事項:滑らかな動作、低摩擦係数、高荷重対応、軽量、低フォギング、騒音の最小化
  • 最適な製品イグリデュールM250およびイグリデュールG製すべり軸受
  • お客様のメリット:イグリデュールすべり軸受は、シートヒンジ内の不快なノイズ(BSR・NVH)を抑制し、静音調整を可能にします。摩擦特性が最適化されたポリマー製すべり軸受は、これに相当する金属製ベアリングに比べ、最大5倍軽量です。
シートのレッグサポートについて
自動車のシートは、快適性を高めるために、シートの拡張やレッグレストを調整できる機能がついています。また、この他にも様々な調整機構がキャプテンシートに多く搭載されています。
レッグレストに使用されるすべり軸受
ヘッドレストとアームレストの使用事例:
ヘッドレストに使用されるすべり軸受
アームレストに使用されるすべり軸受とギア

旋回ブラケットに使用されるスライドリング

  • 必要な製品:フロントシート用旋回ベアリング
  • 要求事項:騒音の最小化、低摩擦係数、高荷重対応、軽量、無潤滑、高い耐摩耗性、低フォギング
  • 最適な製品:スライドリング(例:イグリデュールJまたはイグリデュールRN293製)、ロータリーテーブルベアリングまたはお客様の仕様に合わせた特注品として使用可能
  • お客様のメリット:固体潤滑剤が配合され、摩擦特性が最適化された材料は、摩擦係数が低く、シート調整時の騒音と力を最小限に抑えます。イグスのベアリングは、設置状況に合わせて設計されているためすきまが少なく、開発および設計時間の短縮も実現しており、転がり軸受と比較してコストや重量面で大きな利点があります。
回転式シートで使用されるスライドリング
回転シートについて
回転シートは、主にキャンピングカーや商用車などで使用されています。しかし、自動走行への技術的シフトに伴い、より動的なインテリアコンセプトの開発が従来の乗用車でも進んでおり、近い将来、主流となることが予想されます。シートが回転することで、限られた車内空間をより有効に活用することができます。運転席と助手席を最大360°回転させることができるため、あっという間に数人が快適に座れる対面シートを作ることが可能です。
イグリデュール材質で製造されたスライドリングは、動摩擦係数が低いため、低い駆動トルクで手動または電動による簡単な調整が可能です。また、固体潤滑剤が配合されているため追加の潤滑は不要で、メンテナンスフリーです。
使用されている材質は、さまざまな耐久試験で検証されており、特に-20°から+80°Cの温度範囲で摩耗や騒音の試験を行ったところ、メンテナンスや故障も無く耐えられることが確認できました。イグリデュールJまたはRN293は、車内のフォギングに対する要件も満たしており、また、振動が発生した際にはシートシステム上で減衰効果を発揮します。

電動シート調整用小型モータに使用されるすべり軸受

  • 必要な製品:電動シート調整やシートアクチュエータ、シート調整駆動用小型モータのすべり軸受
  • 要求事項:高速、小さな設置スペース、低摩擦係数、騒音の最小化、高荷重対応、滑らかな動作、軽量、メンテナンスフリー、潤滑剤不要
  • 最適な製品:高温時の耐摩耗性に優れたイグリデュールJイグリデュールH1製すべり軸受
  • お客様のメリット:騒音低減(NVH・BSR)、低速から高速まで高性能、低摩擦係数、長寿命、潤滑剤不要、コスト削減、軽量化
ギアを搭載したアクチュエータ
電動シート調整用小型モータについて
自動車内部の用途では、アクチュエータを使用した電動調整オプションがますます増えてきています。最新のシート設計では、騒音や重量を最小限に抑えることが必須要件となっています。イグスのすべり軸受は、従来品よりも軽量で静かです。また、固体潤滑剤を配合しているため、潤滑剤が不要で長寿命を実現します。
小型モータは、シートの長さ調整、シートの傾き、シートの高さ調整、バックレスト調整、ヘッドレスト調整、ランバーサポート、シートのハプティックフィードバック、シートベルトテンショナーなど、様々なシート用途で使用されています。

シート長さ・バックレスト電動調整の使用事例:
リニアアクチュエータに使用されるドライスピン
シートアクチュエータに使用されるすべり軸受

シート高さ調整とスライド調整に使用されるエナジーチェーン

  • 必要な製品:スライドシートおよびシート高さ調整用のエナジーチェーン
  • 要求事項:ケーブル半径を保護、滑らかな動作、狭い設置スペースでのケーブルガイド、簡単設置、設置時間の短縮、コネクタ付きハーネス済みケーブルの挿入
  • 対応製品:エナジーチェーンE2マイクロEZチェーンE06型
  • お客様のメリット:設置時間の短縮は、EZチェーンの大きな特長の1つです。また、弾力性があり堅牢なイグミッドNB材は、最適な弾力性と難燃性クラス UL94-V2を有しています。
可動ケーブルの保護にエナジーチェーンを使用することで、ケーブルの最小曲げ半径を確保し、システム全体の耐用年数を延ばすことができます。コンパクトで設置が簡単なため、ケーブルやチェーンの交換が容易で、最初の組み立てや、修理の際にもメリットがあります。
シートのスライド調整に使用されるエナジーチェーン

回転及び旋回シート向けエナジーチェーン

  • 必要な製品:シートシステムの回転・旋回用途向けのエナジーチェーン
  • 要求事項:旋回角度200°でのケーブル半径の保護
  • 対応製品:エナジーチェーンE2マイクロ、特にE2C.15型
  • お客様のメリット:逆曲げ半径(RBR)仕様のエナジーチェーンによるケーブル保護とシート部品の連続給電が可能
シートで回転するエナジーチェーン


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG