サービスロボットを購入またはご自身で組立

サービスロボットを購入またはご自身で組立

  • FDA準拠のコンポーネント
  • 潤滑剤を注さずに、メンテナンスなしで24時間365日使用可能
  • 人間とロボットのコラボレーションができるロボット(コボット)
  • 自動化ソリューションのあらゆる拡張に対応するモジュラー式ギヤボックスシステム
  • 設置スペースの節約と重量の削減
  • 迅速な納入と組み立て
  • 耐用年数計算
  • 静音で低振動
RBTX

可動作業向け:RBTXでは、AGVと多軸多関節ロボットが完全に1つのシステムに

▲ 技術を上げて
  • 可動性により、さらなる自動化オプション
  • AGVとロボリンクDP間でプラグ&プレイキットの統合
▼ コストを下げる
  • ソフトウェアとハードウェアの統合により、時間とコストを削減
  • ROIは、12~18ヶ月後回収見込み
レストランの自動化

レストランの自動化

  • 機械の停止時間なし:部品の寿命をオンラインで予測可能
  • 4~7ヶ月で迅速な投資回収
  • 衛生的で汚れに強い
ReBeL

サービスロボット向け協働ロボット

  • 制御盤なし ― 制御システムはベースに内蔵
  • 集配サービス
  • ピック&プレース作業
  • 組立支援
自動化アプリケーション

その他の自動化のアイデア

2021年の低コスト自動化注目ポイント:協働ロボット向けReBeLモジュール式ギアボックスシステム

  • モジュラー式ReBeL減速機システムを使って、オリジナルのサービスロボットを構築できます。
  • イグスの高性能ポリマーにより、一般的な波動歯車に比べて25%軽量
  • 完全統合型の波動歯車により、すぐにロボットのキネマティクスをスタート可能
  • 軽量設計でメンテナンスフリーの部品を採用
  • 2022年より販売開始
  • イグスの高性能ポリマーにより、従来の多関節ロボットと比較して25〜50%軽量
  • 自社内試験施設でテスト済みの信頼性
  • igus Robot Controlによって操作可能

サービスロボット向けのモーションプラスチック

ドライリンW モジュラー式リニアガイド

ドライリンW プロファイルガイド

  • 100%メンテナンスフリー・無潤滑
  • ほこり・汚れ・湿気に強い構造
  • 非常に静かな動作音で快適な使用感
  • ボール循環式リニアガイドと比較して最大40%コストダウン可能
ドライギヤ Apiro

ドライギア モジュラー式ギヤボックスシステム

  • 適用温度:プラス5〜プラス50℃
  • 水はね環境に適する
  • 軽量
  • 無潤滑
FDA準拠のイグリデュール

イグリデュールA181 すべり軸受

  • FDAおよびEU規制に準拠
  • 優れた耐薬品性・耐媒体性
  • あらゆる用途に対応可能な汎用性
  • 食品接触にも安心して使える汎用ベアリング

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間