言語の変更 :


e-spoolを使えば、可動する舞台装置に、様々な媒体を途切れることなく供給することができます。このシステムは、迫り上げ舞台、照明巻上装置、ビデオキューブ等で使用されます。回転するツイスターバンドを通ってケーブルが巻き取られるため、スリップリングは不要で、伝送に便利です。リール式エナジーチェーンでは、最長15メートルのストロークではリターンスプリング、25メートル以上のストロークではモーターを使って調節し、巻き上げます。舞台仕掛装置のある屋根裏、客席上部の吊り天井、舞台床下に設置すれば、観客の目には触れないで、目立つことなく機能します。

e-spoolに代わるシステムとして、様々なジグザグ型システムを提供しています。ジグザグ型システムは、1998年からロンドンのロイヤル・オペラ座で使用されていて、長年に渡って、舞台で使用されてきた実績のあるシステムです。この省スペースなシステムにより、様々な媒体をスリップリングなしで、途切れることなく、ひとまとめにガイドすることができます。舞台機構が上昇すると、折りたたまれたエナジーチェーンが展開します。2024年より、低コスト版も提供しております。このシステムは、最長10mのストロークに対応する画期的なガイドコンセプトで、エナジーチェーンが有するメリットをすべて搭載しています。上部装置では、ガイドボックスが、タイロッドまたは軸端サポートに取り付けられていて、下部装置は、舞台床下に取り付けられています。

標準型と比較して、重量とコストを約50%削減

イグスのスペシャルケーブルは、舞台技術に必要な要件を全て満たすことができます。そのため、安全にパフォーマンスできることを保証します。このケーブルは、小さい曲げ半径や高負荷にも堪えられるよう設計されました。また、劇場用に開発された別シリーズのケーブル (CFSPECIAL.381) もあり、外被が黒色のバスケーブルも3種類あります。
モーターで駆動するカメラドリーは、精密で自動的に走行するカメラを滑らかに移動させる際によく使われるツールです。既製のシステムをご利用されることも、またお客様独自のスライダーを個別に組み立てていただくこともできます。当社は、この製品にふさわしい部品として、循環式ボールベアリングに比べて最大4倍静音で、無潤滑のスライド部品を提案します。

当社製ロータリーテーブルは、メンテナンスフリーでトライボロジー的(摩擦)に最適化されたスライド部を搭載しています。このスライド部は通常の金属製のローラーやボールではなくポリマー製で、より静音かつ軽量である点がメリットです。このため、たとえばムービングライトのパン動作に理想的な製品と言えます。特に05型は、費用対効果が高く、全てポリマー製でわずか76gであるため、非常に軽量です。


潤滑剤が不要のイグボールフランジ型ベアリングは、劇場・舞台装置に使用する軸受として効果的なソリューションです。例えば、Diffusersを室内音響に合わせて調整する際に、あるいは舞台用カーテンの昇降用にウィンチドラムに使用されています。このベアリングは、ずれを相殺することができて、費用対効果も高く、メンテナンス不要で、取り付けも迅速にできます。


イグリデュールQ3Eマルチコンポーネントベアリングは、舞台昇降装置のシザーアーム等の高荷重作業に適しています


新材質イグリデュールG2製軸受の精度は、新たなレベルに達しました。特に吸湿率と熱膨張率が低く、寸法安定性が高いため、ベアリングのすきま(G9)がごくわずかになりました。がたつきがないので、触覚用途に最適です。


前回の劇場・舞台技術向け展示会に参加できなかった皆様、ご安心ください。イグスが解決します。ケルンにある舞台技術向け社内展示ブースは、オンラインでご覧いただけます。

製品はすべて、業界最大級の自社試験施設で、実際の使用条件を用いた耐摩耗性や耐久性の試験を実施しています。この結果は、当社の寿命予測計算ツールに組み込まれ、耐久性を正確に予測できるようにしています。
ご希望により、お客様の使用条件を使った製品試験も実施可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00