言語の変更 :
イグス® は、風力タービンおよびその生産設備、輸送、組立用の高性能プラスチック部品を豊富に取り揃えています。例えば、タワー、方位システム、ローターブレード調整などのシステムの信頼性を高める、堅牢でコンパクトなエネルギーチェーンやねじり運動用の柔軟性の高いケーブルなどがあります。耐摩耗性バーストックと ヘビーデューティープレーンベアリングは、固体潤滑剤が組み込まれているため外部潤滑やメンテナンスが不要で、ローターブレードの調整やブレーキシステムに最適です。

1
すべての製品は、業界最大規模のイグス® テストラボで、実際の条件下で耐摩耗性と耐荷重性をテストされています。その結果は、イグスの耐用年数計算ツールに反映され、耐久性に関する正確な予測を可能にします。
ご要望に応じて、イグス® は、非常に個別的な条件下での製品の使用をテストするための顧客試験も実施しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00