果物や野菜の栽培に必要な土地が少なくて済むのは、垂直農法の利点のひとつに過ぎない。従来の耕作地は節約され、閉鎖的なシステムは水を節約し、栽培と収穫は一年中可能である。高所での巧みな栽培は、自動化の可能性を多く秘めている。私たちは、小規模なプロジェクトから大規模な農場まで、適切で手頃な価格のコンポーネントをご用意しています。当社のエネルギーチェーンとケーブルは、小さな設置スペースでもデータやメディアを安全に上方へ導き、重量も軽く、設置も簡単です。高性能プラスチック製のスライドベアリングとリニアベアリングはFDA準拠で、ギアボックスモジュールはリニアモジュールと完全に互換性があり、5軸ロボットアームrobolink® 、多くの作業や水しぶきにも耐えることができます。
イグス® 製品の利点:
ローコストオートメーション
倉庫
エネルギーチェーン
すべての製品は、業界最大規模のイグス® テストラボで、実際の条件下で耐摩耗性と耐荷重性をテストされています。その結果は、イグスの耐用年数計算ツールに反映され、耐久性に関する正確な予測を可能にします。
ご要望に応じて、イグス® は、非常に個別的な条件下での製品の使用をテストするための顧客試験も実施しています。
ラングホフ家は巨大な赤虫を飼育している。赤虫は、釣り人が動物の餌として、また狩猟用として、あるいは庭や温室用の天然肥料として使用する。飼育を改善し、より効果的にするため、父マーティン・ラングホフ氏は10年ほど前から独自のシステムを開発し、家業の日々の作業をより簡単なものにしている。水、土、汚れに対応するイグス® の堅牢なコンポーネントは、垂直農法における信頼できるパートナーとなっている。
アメリカのメーカー、リビング・グリーン・ファーム社の特別なトラバース・システムが、4,000m²の空き倉庫にある多くの植物に灌漑を提供している。養分を豊富に含んだ水が植物の根に直接運ばれるエアロポニック作業により、イグス® e-chain® はメンテナンス不要で信頼性の高いエネルギー供給を実現している。
農業機械に使用される堅牢で汚れに強い部品
播種、除草、収穫などを自動化するフレキシブルな低コストロボット
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00